![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416891-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί για εκκίνηση κινητήρα με κουμπιά ON/OFF για CTX3 3P 9A έως 22A
CTX3
Legrand
Κουτί για εκκίνηση κινητήρα με κουμπιά ON/OFF για CTX3 3P 9A έως 22A
ΚΩΔ. 416891
EAN.
3414970410276
Περίβλημα για τη συναρμολόγηση κλειστών εκκινητήρων κινητήρα έως 11 kW (415V)
Εγγύηση 2 χρόνια
87,14 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 110 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 75 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ