Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 1 θέσης - Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - γκρι

PLEXO Legrand

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 1 θέσης - Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - γκρι

ΚΩΔ. 069651 EAN. 3245060696511

Plexo™ - κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης και πλαίσια IP 55 - Να συμπληρώνονται με μηχανισμούς Plexo

Εγγύηση 2 χρόνια
3,49 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 1
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Square
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP55
Width 80 mm
Height 84 mm
Depth 53 mm
Device width 80 mm
Device height 84 mm
Device depth 53 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00352EL-03.pdf pdf (2.3 Mo)
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-069651.stp ifc (1.9 Mo)
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
CEBEC-17591 (0.54 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες