Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων Valena Life - 160 x 89 x 44.8 mm - aluminium

VALENA LIFE Legrand

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων Valena Life - 160 x 89 x 44.8 mm - aluminium

ΚΩΔ. 754212 EAN. 3414970453938

Valena™ Life - Κοθτί επίτοιχης τοποθέτησης - Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση. - Aluminium Valena Life

Εγγύηση 2 χρόνια
32,13 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 2
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 160 mm
Height 89 mm
Depth 44.8 mm
Device width 160 mm
Device height 89 mm
Device depth 44.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02013EN-00.pdf pdf (0.48 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754192_AllCATPart.stp ifc (25.67 Mo)
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Πιστοποιητικό