![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054001-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί εντοιχισμού pop up 4 στοιχείων για εγκαταστάσεις σε δάπεδα από μπετόν
ΚΟΥΤΙΑ POP-UP
Legrand
Κουτί εντοιχισμού pop up 4 στοιχείων για εγκαταστάσεις σε δάπεδα από μπετόν
ΚΩΔ. 054001
EAN.
3245060540012
Το κουτί επιτρέπει τη δέσμευση μιας θέσης στο σκυρόδεμα που πρόκειται να χυθεί, προκειμένου να τοποθετηθεί το αναδυόμενο κουτί μόλις στεγνώσει το σκυρόδεμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
5,31 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Other |
Colour | Black |
Length | 122 mm |
Width | 100 mm |
Height | 61.2 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ