Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτί διακλάδωσης Batibox™ - Προσφέρεται με κάλυμμα και βίδες - 160 x 105 x 40 mm - για γυψοσανίδα

BATIK ΚΟΥΤΙA ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Legrand

Κουτί διακλάδωσης Batibox™ - Προσφέρεται με κάλυμμα και βίδες - 160 x 105 x 40 mm - για γυψοσανίδα

ΚΩΔ. 089373 EAN. 3245060893736

Κουτί διακλάδωσης Batibox™ - Προσφέρεται με κάλυμμα και βίδες - 160 x 105 x 40 mm - για γυψοσανίδα

Εγγύηση 2 χρόνια
13,63 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Hollow wall
Shape Rectangular
Construction type Cable junction box
Model Single
Provided with revolving ring No
Couplable No
Equipped with None
Length 190 mm
Width 135 mm
For number of electric fittings 0
With screws Yes
Housing feed-through by break-out opening Yes
Housing feed-through by seal membrane No
Housing feed-through by step membrane No
For tube diameter Other
Suitable for cable diameter 16-25 mm
Pipe locking No
Pipe locking optional No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 12
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Yellow
Degree of protection (IP) IP20
Cover model Construction protective cover
Transparent cover No
Cover attachment Screwed
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Special application None
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00298EN-03.pdf pdf (0.09 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου