![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089372-WEB-R.jpg)
Κουτί διακλάδωσης Batibox™ - Προσφέρεται με κάλυμμα και βίδες - 15x115x40 mm - για γυψοσανίδα
BATIK ΚΟΥΤΙA ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
Legrand
Κουτί διακλάδωσης Batibox™ - Προσφέρεται με κάλυμμα και βίδες - 15x115x40 mm - για γυψοσανίδα
ΚΩΔ. 089372
EAN.
3245060893729
Κουτί διακλάδωσης Batibox™ - Προσφέρεται με κάλυμμα και βίδες - 15x115x40 mm - για γυψοσανίδα
Εγγύηση 2 χρόνια
12,98 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Hollow wall |
---|---|
Shape | Square |
Construction type | Cable junction box |
Model | Single |
Provided with revolving ring | No |
Couplable | No |
Equipped with | None |
Length | 135 mm |
Width | 135 mm |
For number of electric fittings | 0 |
With screws | Yes |
Housing feed-through by break-out opening | Yes |
Housing feed-through by seal membrane | No |
Housing feed-through by step membrane | No |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 16-32 mm |
Pipe locking | No |
Pipe locking optional | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 13 |
Material | Plastic |
---|---|
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | Construction protective cover |
Transparent cover | No |
Cover attachment | Screwed |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Special application | None |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ