Κουτί bticino Χωνευτής Τοποθέτησης Διαστάσεις: 132,5 x 71 x 52 mm.
KOYTIA BT
Bticino
Κουτί bticino Χωνευτής Τοποθέτησης Διαστάσεις: 132,5 x 71 x 52 mm.
ΚΩΔ. PB504N
EAN.
8005543592373
Κουτί Χωνευτής Τοποθέτησης Διαστάσεις: 132,5 x 71 x 52 mm. Tοποθέτηση σε γυψοσανίδα. Aρ.στοιχείων: 4 στοιχεία.
Εγγύηση 2 χρόνια
6,50 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Hollow wall |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | 4-fold |
Provided with revolving ring | No |
Couplable | No |
Equipped with | None |
Width | 71 mm |
Depth | 52.3-56.3 mm |
For number of electric fittings | 6 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
Housing feed-through by break-out opening | No |
Housing feed-through by seal membrane | No |
Housing feed-through by nozzle | No |
Housing feed-through by step membrane | No |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 16-25 mm |
Pipe locking | No |
Pipe locking optional | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 6 |
---|---|
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Max. conductor cross section | 0 mm² |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Special application | None |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
4 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ