![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/502W-BTICINO-1000.jpg)
Κουτί bticino 2 στοιχείων για χωνευτή τοποθέτησησε τοίχο, Διαστάσεις: 70,5x70,5x58 mm
KOYTIA BT
Bticino
Κουτί bticino 2 στοιχείων για χωνευτή τοποθέτησησε τοίχο, Διαστάσεις: 70,5x70,5x58 mm
ΚΩΔ. 502W
EAN.
8012199989952
Κουτί 2 στοιχείων για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο Διαστάσεις: 70,5x70,5x58 mm Συνδιάζεται με τη βάση στήριξης με αρ.καταλ. LN4702C για πλαίσια Livinglight AIR
Εγγύηση 2 χρόνια
8,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Facing brickwork |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Equipped with | None |
Width | 70.5 mm |
For number of electric fittings | 1 |
Mounting switching equipment | Screwing |
With screws | No |
For tube diameter | Other |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 8 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | Yellow |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Transparent cover | No |
Cover attachment | Snapped on |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Storage temperature | -15-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ