![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/51/510LN-BTICINO-1000.jpg)
Κουτί bticino 1 στοιχείου για χωνευτή τοποθέτησησε τοιχο/γυψοσανίδα, Διαστάσεις: 33,2x70x46 mm
KOYTIA BT
Bticino
Κουτί bticino 1 στοιχείου για χωνευτή τοποθέτησησε τοιχο/γυψοσανίδα, Διαστάσεις: 33,2x70x46 mm
ΚΩΔ. 510LN
EAN.
8005543455098
Κουτί 1 στοιχείου για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχο/γυψοσανίδα. Διαστάσεις: 33,2x70x46 mm Συνδυάζεται με πλαίσια με ενσωματωμένη βάση στήριξης αρ.καταλ. LND4811BI, LND4811TE , LND4811AR της σειράς Livinglight τετράγωνα 1 στοιχείου.
Εγγύηση 2 χρόνια
3,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Hollow wall |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Equipped with | Other |
Width | 33 mm |
For number of electric fittings | 1 |
Mounting switching equipment | Screwing |
With screws | Yes |
For tube diameter | Other |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 5 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | Yellow |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Storage temperature | -15-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ