![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080122-WEB-R.jpg)
Κουτί Batibox™ 2 θέσεων ενισχυμένης στιβαρότητας με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και γυψοσανίδα. Βάθος : 50 mm
ΚΟΥΤΙΑ BATIBOX
Legrand
Κουτί Batibox™ 2 θέσεων ενισχυμένης στιβαρότητας με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και γυψοσανίδα. Βάθος : 50 mm
ΚΩΔ. 080122
EAN.
3245060801229
Κουτί Batibox™ 2 θέσεων - 4/5 στοιχείων για τοίχο και γυψοσανίδα Βάθος : 50 mm Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα Διατίθεται με ορθογώνιο διαχωριστικό που αφαιρείται για την τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών μεγαλύτερων της 1 θέσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,99 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Other |
---|---|
Shape | Oval |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Double |
Equipped with | None |
Diameter | 67 mm |
Length | 143 mm |
Width | 72 mm |
Inner depth | 50 mm |
For number of electric fittings | 5 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | 20/25 mm |
Suitable for cable diameter | 20-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 5 |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Orange |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ