![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080040-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί Batibox 1 στοιχείου για τη σειρά Mosaic™- για γυψοσανίδα
ΚΟΥΤΙΑ BATIBOX
Legrand
Κουτί Batibox 1 στοιχείου για τη σειρά Mosaic™- για γυψοσανίδα
ΚΩΔ. 080040
EAN.
3245060800406
Κουτί Batibox 1 στοιχείου για τη σειρά Mosaic™- για γυψοσανίδα, Βάθος 40mm,
Εγγύηση 2 χρόνια
6,63 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Hollow wall |
---|---|
Shape | Oval |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Provided with revolving ring | No |
Couplable | No |
Equipped with | None |
Diameter | 32 mm |
Length | 76.5 mm |
Width | 35.5 mm |
Inner depth | 40 mm |
For number of electric fittings | 1 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
Housing feed-through by break-out opening | Yes |
Housing feed-through by seal membrane | No |
Housing feed-through by nozzle | No |
Housing feed-through by step membrane | No |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 16-20 mm |
Pipe locking | No |
Pipe locking optional | No |
Inlet from the rear | Yes |
---|---|
Number of inlets | 2 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Special application | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ