![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088190-WEB-R.jpg)
Κουτί ανακαίνισης για ενδοδαπέδιο κουτί με πλαίσιο 8/12 στοιχείων
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Κουτί ανακαίνισης για ενδοδαπέδιο κουτί με πλαίσιο 8/12 στοιχείων
ΚΩΔ. 088190
EAN.
3414971617988
Το χωνευτό κουτί επιτρέπει τη διατήρηση μιας θέσης στο σκυρόδεμα που θα χυθεί για να τοποθετηθεί στη συνέχεια ένα στάνταρντ κουτί δαπέδου με χωρητικότητα συσκευών καλωδίωσης 8 στοιχείων σε κάθετη θέση ή 12 στοιχείων σε οριζόντια θέση.
Εγγύηση 2 χρόνια
47,54 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 260 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 70 mm |
Levelling range | 70-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 20-30 mm |
Duct width | 20-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ