Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κονέκτορας ΚΝΧ τυποποιημένος- μαύρο και κόκκινο

LIGHTING MANAGEMENT KNX Legrand

Κονέκτορας ΚΝΧ τυποποιημένος- μαύρο και κόκκινο

ΚΩΔ. 048879 EAN. 3414970320780

Κονέκτορας ΚΝΧ τυποποιημένος- μαύρο και κόκκινο. Σύνδεση στο καλώδιο BUS/KNX αρ.καταλόγου 0 492 91 με κονέκτορες προσαρμοσμένους πάνω στο προϊόν. O προγραμματισμός γίνεται με το λογισμικό ETS

Εγγύηση 2 χρόνια
3,14 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Single-conductor connector
Colour insulation Other
Material insulation Other
Grease filling against corrosion No
Nominal cross section 0.8-0.8 mm²
Core diameter 1-1 mm
Max. number of cores 8
Temperature -5-50 °C
Interrupt free shifting No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου