![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037405-LEGRAND-1000.jpg)
Κονέκτορας 7 θεσεων για μπάρες 400Α
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Κονέκτορας 7 θεσεων για μπάρες 400Α
ΚΩΔ. 037405
EAN.
3245060374051
Αξεσουάρ διανομής για κονέκτορες 7 θεσεων
Εγγύηση 2 χρόνια
12,57 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 400 A |
---|---|
Model | Profile |
Length | 62.5 mm |
Width | 11.5 mm |
Height | 29 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ