![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653113-WEB-L.jpg)
Κολώνα Universal ενός τμήματος. Σώμα και κάλυμμα αλουμινίου. 3,90m έως 5,10m. Λευκό φινίρισμα
ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ MINI ΚΟΛΩΝΕΣ UNIVERSAL
Legrand
Κολώνα Universal ενός τμήματος. Σώμα και κάλυμμα αλουμινίου. 3,90m έως 5,10m. Λευκό φινίρισμα
ΚΩΔ. 653113
EAN.
3414971195332
Universal κολώνα 1 τμήματος. Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο. Οι μηχανισμοί μπορούν να εγκατασταθούν ο ένας δίπλα στον άλλο
Εγγύηση 2 χρόνια
592,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 1280 mm |
Column height | 4020-5300 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 80 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | No |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Other |
Colour top cover | White |
RAL-number cover | 9003 |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 6900 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ