Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κολώνα Universal ενός τμήματος. Σώμα και κάλυμμα αλουμινίου. 2,70m έως 3,90m. Λευκό φινίρισμα

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ MINI ΚΟΛΩΝΕΣ UNIVERSAL Legrand

Κολώνα Universal ενός τμήματος. Σώμα και κάλυμμα αλουμινίου. 2,70m έως 3,90m. Λευκό φινίρισμα

ΚΩΔ. 653110 EAN. 3414971195301

Universal κολώνα 1 τμήματος. Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο. Οι μηχανισμοί μπορούν να εγκατασταθούν ο ένας δίπλα στον άλλο

Εγγύηση 2 χρόνια
470,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Rectangular
Model Single-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 2770-4050 mm
Number of usable covers 1
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column White
RAL-number column 9003
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover White
RAL-number cover 9003
Number of partitions 0
Useful cross section 6900 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02653EN_07.pdf pdf (5.24 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10477AA-02.pdf pdf (2.77 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653110.stp ifc (26.81 Mo)
BIM Data
1 έντυπο
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)