Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κολώνα Universal 2 τμημάτων. Σώμα και κάλυμμα λευκό. 2,7m έως 3,9m. Φινίρισμα λευκό

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ MINI ΚΟΛΩΝΕΣ UNIVERSAL Legrand

Κολώνα Universal 2 τμημάτων. Σώμα και κάλυμμα λευκό. 2,7m έως 3,9m. Φινίρισμα λευκό

ΚΩΔ. 653130 EAN. 3414971195424

Κολώνα Universal 2 τμημάτων. Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο.

Εγγύηση 2 χρόνια
689,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 2770-4050 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Top/bottom
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column White
RAL-number column 9003
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover White
RAL-number cover 9003
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02653EN_07.pdf pdf (5.24 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10477AA-02.pdf pdf (2.77 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653130.stp ifc (21.34 Mo)
BIM Data
1 έντυπο
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)