Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κολώνα Universal 2 τμημάτων. Σώμα και κάλυμμα αλουμινίου. 2,7m έως 3,9m. Φινίρισμα αλουμινίου

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ MINI ΚΟΛΩΝΕΣ UNIVERSAL Legrand

Κολώνα Universal 2 τμημάτων. Σώμα και κάλυμμα αλουμινίου. 2,7m έως 3,9m. Φινίρισμα αλουμινίου

ΚΩΔ. 653131 EAN. 3414971195431

Κολώνα Universal 2 τμημάτων. Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο.

Εγγύηση 2 χρόνια
719,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 2770-4050 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Top/bottom
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02653EN_07.pdf pdf (5.24 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10477AA-02.pdf pdf (2.77 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653131.stp ifc (21.34 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)