![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022704_pw_95513.jpg)
Κόκκινη/ Κίτρινη λαβή για διακόπτες φορτίου Vistop 63-160A
VISTOP
Legrand
Κόκκινη/ Κίτρινη λαβή για διακόπτες φορτίου Vistop 63-160A
ΚΩΔ. 022704
EAN.
3245060227043
Κατάλληλο για διακόπτη φορτίου με 4 πόλους και ονομαστικό ρεύμα 63Α
Εγγύηση 2 χρόνια
21,04 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 5 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ