![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422623-WEB-R.jpg)
Κοινά εξαρτήματα για DPX³ 630 και 1600
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
Κοινά εξαρτήματα για DPX³ 630 και 1600
ΚΩΔ. 422623
EAN.
3414970543080
Πηνίo έλλιεψης τάσης με χρονική καθυστέρηση (800 ms) για διακόπτη ισχύος DPX³ 630 έως 1600. Τάση πηνίου 230 V~ και συνδυάζεται με το στοιχείο χρονικής καθυστέρησης με αρ.καταλ. 026190.
Εγγύηση 2 χρόνια
151,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
---|---|
Voltage type for actuating | DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Delayed | Yes |
---|---|
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ