Κοινά εξαρτήματα για DPX³ 160 και 250
DPX³
Legrand
Κοινά εξαρτήματα για DPX³ 160 και 250
ΚΩΔ. 421010
EAN.
3245064210102
Βοηθητική επαφή DPX³ 1 Κ + 1 Α κατάλληλη για χρήση με DPX³ 160 και 250
Εγγύηση 2 χρόνια
63,83 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Miniature circuit breaker (MCB) |
---|---|
Function | Auxiliary switch |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 2 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 5 A |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ