![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4691KNX-WEB-R.jpg)
KNX θερμοστάτης με οθόνη για κανονισμό λειτουργίας Axolute
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Bticino
KNX θερμοστάτης με οθόνη για κανονισμό λειτουργίας Axolute
ΚΩΔ. H4691KNX
EAN.
8005543567968
Οθόνη φωτισμού 1,6 ιντσών με 4 κουμπιά με αισθητήρα θερμοκρασίας για τον έλεγχο διαφορετικών τύπων συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (FCU, βαλβίδα θέρμανσης/ψύξης, ανεμιστήρας, ηλεκτρικό φορτίο,…) σε συνδυασμό με αποκλειστικό ελεγκτή HVAC KNX
Εγγύηση 2 χρόνια
181,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 4 |
Number of buttons | 2 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9011 |
---|---|
Transparent | No |
With room temperature controller | Yes |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Min. depth of built-in installation box | 55 mm |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 24 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 0-0 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 0.34-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Programmable | Yes |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ