![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002668-WEB-R.jpg)
KNX ρυθμιστής ράγας για dimming 1-10V 16Α 10 εξόδων
Lighting management KNX
Legrand
KNX ρυθμιστής ράγας για dimming 1-10V 16Α 10 εξόδων
ΚΩΔ. 002668
EAN.
3414972052283
KNX ρυθμιστής που ελέγχει ηλεκτρονικά ballasts 1-10V
Εγγύηση 2 χρόνια
920,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Dimming actuator |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 10 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 10 |
Power boost suitable | No |
Type of load | Universal |
---|---|
Parallel-service possible | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Casambi | No |
Width | 179 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 66 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Mandatory neutral | No |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 0.5-3.31 mm² |
Addressable | Yes |
Operating method | KNX |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/16742/20
(0.79 Mo)
1 έντυπο
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ