![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002654-WEB-R.jpg)
KNX ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2X300W ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ KNX
MOSAIC LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
KNX ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2X300W ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ KNX
ΚΩΔ. 002654
EAN.
3245060026547
Ενεργοποιητής φωτισμού για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX που ελέγχει LED και όλα τα άλλα φορτία LV και ELV
Εγγύηση 2 χρόνια
780,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Control module |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 3 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 4 |
Output power | 0-300 W |
Type of load | Universal |
Max. control current | 200 mA |
Voltage | 100-240 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Casambi | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ