![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048418-WEB-R.jpg)
KNX μονάδα ελέγχου δωματίου- 8 είσοδοι - 10 έξοδοι - 8 στοιχείων DIN
HOSPITALITY
Legrand
KNX μονάδα ελέγχου δωματίου- 8 είσοδοι - 10 έξοδοι - 8 στοιχείων DIN
ΚΩΔ. 048418
EAN.
3245060484187
Μονάδα ελεγκτή δωματίου KNX Arteor - 8 είσοδοι - 10 έξοδοι - 8 στοιχείων DIN. Συνδέονται απευθείας στο καλώδιο BUS/KNX O προγραμματισμός γίνεται με το λογισμικό ETS
Εγγύηση 2 χρόνια
584,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 8 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 8 |
Rated operating voltage | 27-50 V |
With bus connection | Yes |
Min. depth of built-in installation box | 66 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 142 mm |
---|---|
Height | 83 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11518/14
(0.18 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ