![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003546-WEB-R.jpg)
KNX line coupler ράγας
Lighting management KNX
Legrand
KNX line coupler ράγας
ΚΩΔ. 003546
EAN.
3414972052429
Μονάδα επέκτασης KNX. Παρέχει γαλβανική απομόνωση μεταξύ των γραμμών. Απαραίτητη σε μια εγκατάσταση με περισσότερες από 64 συσκευές KNX.
Εγγύηση 2 χρόνια
889,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 36 mm |
---|---|
Height | 90 mm |
Depth | 71 mm |
Bus system KNX | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Other bus systems | None |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/16912/20
(0.79 Mo)
1 έντυπο
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ