Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

KNX καλώδιο BUS- 1 ζεύγος- 500Μ. για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX

LIGHTING MANAGEMENT KNX Legrand

KNX καλώδιο BUS- 1 ζεύγος- 500Μ. για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX

ΚΩΔ. 049291 EAN. 3245060492915

Διαχειριση κτιρίου μηχανισμοί ράγας και ψευδοροφής BUS/KNX- Καλώδιο KNX 1 ζεύγος για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX

Εγγύηση 2 χρόνια
884,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Conductor material Copper
Conductor surface Bare
Nominal cross section conductor 0.8 mm²
Diameter conductor 0.5 mm
Conductor category Class 2 = stranded
Number of strands per conductor 1
Conductor resistance at 20 °C 10000 Ohm/km
Shape of conductor Round
Number of cores 2
Material core insulation Other
Core identification Colour
Laminated sheath Yes
Fibre optic elements No
With protective conductor No
Screen Yes
Drain wire Yes
Lead sheath No
Number of pilot/reduced conductors 0
Concentric conductor Copper
Nominal cross section concentric conductor 0.5 mm²
Material outer sheath Other
Specification material outer sheath Other
Colour outer sheath Green
Cable geometry Round
Low smoke according to EN IEC 61034-2 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-1 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-2 Yes
Cable width approx. 5.5 mm
Cable height approx. 5.5 mm
Outer diameter approx. 5.5 mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling -25-70 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration -25-70 °C
Nominal voltage U0 2.5 kV
Nominal voltage U 4 kV
UV resistant Yes
Suitable for underground installation No
Suitable as installation cable Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
S000074104EN-2.pdf pdf (0.38 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου