KNX ενεργοποιητής ράγας διαφόρων εφαρμογών 8 εισόδων / 8 εξόδων ON/OFF 16A
Lighting management KNX
Legrand
KNX ενεργοποιητής ράγας διαφόρων εφαρμογών 8 εισόδων / 8 εξόδων ON/OFF 16A
ΚΩΔ. 002673
EAN.
3414972052313
Ενεργοποιητής KNX all-in-one που παρέχει έλεγχο διαφόρων τύπων φορτίων: φώτα, περσίδες και fan coils όπως και εισόδους ψυχρής επαφής.
Εγγύηση 2 χρόνια
486,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 8 |
Max. switching power | 3500 W |
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 8 |
Max. switching current | 16 A |
Rated current | 16 A |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Modular expandability | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 108 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Universal |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Number of distribution blocks | 28 |
Terminals capacity | 0.5-3.31 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Addressable | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/16827/20
(0.79 Mo)
1 έντυπο
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ