Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

KNX ενεργοποιητής ράγας διαφόρων εφαρμογών 20 εξόδων ON/OFF 16A

Lighting management KNX Legrand

KNX ενεργοποιητής ράγας διαφόρων εφαρμογών 20 εξόδων ON/OFF 16A

ΚΩΔ. 002678 EAN. 3414972052368

Ενεργοποιητής KNX all-in-one που παρέχει έλεγχο διαφόρων τύπων φορτίων: φώτα, περσίδες και fan coils.

Εγγύηση 2 χρόνια
669,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 10
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of digital inputs 0
Max. switching power 3500 W
Suitable for C-load Yes
Max. number of switching contacts 20
Max. switching current 16 A
Rated current 16 A
Different phases connectable Yes
With bus connection Yes
Bus module detachable No
Modular expandability No
Degree of protection (IP) IP20
Width 180 mm
Height 90 mm
Depth 66 mm
Degree of impact strength (IK) IK06
Operating / setting temperature -5-45 °C
Storage temperature -25-55 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Type of load Universal
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Number of distribution blocks 40
Terminals capacity 0.5-3.31 mm²
Label space/information surface No
Fitted with USB plug No
Addressable Yes
Connected object No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE12358AD.pdf pdf (0.62 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
S000114123EN_4.pdf pdf (4.97 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
1 έντυπο
Firmware