![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/002686-LEGRAND-1000.jpg)
KNX ελεγχτής ρυθμιζόμενος RLC 2 εξόδων που ελέγχει λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου με σιδηρομαγνητικούς ή ηλεκτρ. μετασχηματιστές
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
KNX ελεγχτής ρυθμιζόμενος RLC 2 εξόδων που ελέγχει λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου με σιδηρομαγνητικούς ή ηλεκτρ. μετασχηματιστές
ΚΩΔ. 002686
EAN.
3414970601506
Ενεργοποιητής μείωσης φωτισμού KNX που ελέγχει λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου με σιδηρομαγνητικούς ή ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές με αυτόματη αναγνώριση φορτίων (φορτία τύπου R, L ή C) μέσω 2 εξόδων
Εγγύηση 2 χρόνια
776,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Control module |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 8 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 2 |
Output power | 0-500 W |
Type of load | Universal |
Max. control current | 200 mA |
Voltage | 100-240 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Casambi | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11668/14
(0.25 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ