Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

KNX ελεγχτής ON-OFF- 4 εξόδων 16A- για έλεγχο 4 ανεξάρτητων εξόδων

LIGHTING MANAGEMENT KNX Legrand

KNX ελεγχτής ON-OFF- 4 εξόδων 16A- για έλεγχο 4 ανεξάρτητων εξόδων

ΚΩΔ. 002680 EAN. 3414970601384

Ενεργοποιητής μεταγωγής KNX για έλεγχο 4 ανεξάρτητων εξόδων. Συνδέονται απευθείας στο καλώδιο BUS/KNX O προγραμματισμός γίνεται με το λογισμικό ETS

Εγγύηση 2 χρόνια
536,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 4
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of digital inputs 0
Max. switching power 3680 W
Suitable for C-load Yes
Max. number of switching contacts 4
Rated current 16 A
Rated operating voltage 200-250 V
Different phases connectable Yes
With bus connection Yes
Modular expandability No
Degree of protection (IP) IP20

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE07504AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
S000089240EN-1.pdf pdf (1.91 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
7 έντυπα
Firmware
FW_LG-002680.zip zip (0.05 Mo)
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης