![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067570-WEB-R.jpg)
KNX 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - 4 ΚΟΥΜΠΙΑ / 4 ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΛΕΥΚΟ
MOSAIC LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
KNX 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - 4 ΚΟΥΜΠΙΑ / 4 ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΛΕΥΚΟ
ΚΩΔ. 067570
EAN.
3414970307897
Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για τον διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Θα μπορούσε να εκτελεί ομαδικές και γενικές εντολές. Έρχεται σε μια ποικιλία από φινιρ. υψηλής ποιότητας CELIANE
Εγγύηση 2 χρόνια
181,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 4 |
Number of buttons | 4 |
With LED indication | Yes |
With label area | Yes |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11093/13
(0.21 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ