![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002692-WEB-F.jpg)
KNX 4 είσοδοι κουτιού εντιχοισμού για σύνδεση παραδοσιακών διακοπτών, κουμπιών ή συναγερμών στο BUS/KNX
MOSAIC LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
KNX 4 είσοδοι κουτιού εντιχοισμού για σύνδεση παραδοσιακών διακοπτών, κουμπιών ή συναγερμών στο BUS/KNX
ΚΩΔ. 002692
EAN.
3414970601629
Διασύνδεση επαφών χωρίς τάση για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX που επιτρέπει τη σύνδεση παραδοσιακών διακοπτών, κουμπιών ή συναγερμών στο BUS/KNX
Εγγύηση 2 χρόνια
208,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Flush-mounted |
Model | Base module |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 4 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | No |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11675/14
(0.25 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ