Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 4 πλήκτρων - 4 εντολών- Mosaic- λευκό

LIGHTING MANAGEMENT KNX Legrand

ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 4 πλήκτρων - 4 εντολών- Mosaic- λευκό

ΚΩΔ. 078491 EAN. 3245060784911

Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Θα μπορούσε να εκτελεί ομαδικές και γενικές εντολές. διατίθεται σε φινίρισμα υψηλής ποιότητας Mosaic

Εγγύηση 2 χρόνια
188,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 4
Number of buttons 4
With LED indication Yes
With label area Yes
With display No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With room temperature controller No
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE06567AA.pdf pdf (0.08 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
FT-S000080904EN-3.pdf pdf (6.03 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
2 έντυπα
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware
FW_LG-067570.zip zip (0.26 Mo)