![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4680KNX-BTICINO-1000.jpg)
ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 4 πλήκτρων- 4 εντολών-με ετικέτα για σημανση των πλήκτρων- Living Light- χρώμα λευκό
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Bticino
ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 4 πλήκτρων- 4 εντολών-με ετικέτα για σημανση των πλήκτρων- Living Light- χρώμα λευκό
ΚΩΔ. N4680KNX
EAN.
8005543514382
Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Θα μπορούσε να εκτελεί ομαδικές και γενικές εντολές. διατίθεται σε φινίρισμα υψηλής ποιότητας LIVING LIGHT λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
168,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Supporting protocol for KNX | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Operating temperature | -5-45 °C |
Width of the front | 44 mm |
Height of the front | 47 mm |
Built-in depth | 25.1 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -25-30 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-5/11119/13
(1 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ