ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 4 πλήκτρων- 4 εντολών-με ετικέτα για σημανση των πλήκτρων- Axolute- χρώμα tech
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Bticino
ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 4 πλήκτρων- 4 εντολών-με ετικέτα για σημανση των πλήκτρων- Axolute- χρώμα tech
ΚΩΔ. HC4680KNX
EAN.
8005543514320
Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Θα μπορούσε να εκτελεί ομαδικές και γενικές εντολές. διατίθεται σε φινίρισμα υψηλής ποιότητας Axolute tech
Εγγύηση 2 χρόνια
235,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Supporting protocol for KNX | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Operating temperature | -5-45 °C |
Width of the front | 45 mm |
Height of the front | 45 mm |
Built-in depth | 25.3 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -25-30 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |