![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078496-LEGRAND-1000.jpg)
ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 2 πλήκτρων - 4 εντολών- Mosaic- λευκό
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 2 πλήκτρων - 4 εντολών- Mosaic- λευκό
ΚΩΔ. 078496
EAN.
3245060784966
Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Θα μπορούσε να εκτελεί ομαδικές και γενικές εντολές. διατίθεται σε φινίρισμα υψηλής ποιότητας Mosaic
Εγγύηση 2 χρόνια
154,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 4 |
Number of buttons | 2 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11032/13
(0.21 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ