![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
ΚΝΧ Living Now θερμοστάτης με οθόνη
HOTEL
Bticino
ΚΝΧ Living Now θερμοστάτης με οθόνη
ΚΩΔ. KG4691F3KNX
EAN.
8005543741467
Εγγύηση 2 χρόνια
297,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | Yes |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of buttons | 5 |
Power consumption | 0.5 W |
With LED indication | No |
With label area | No |
With display | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
With room temperature controller | Yes |
---|---|
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Min. depth of built-in installation box | 35 mm |
Width | 40.7 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 30.2 mm |
Built-in depth | 25.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Standby consumption | 15 mA |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 0.8-0.8 mm² |
Cable nature for connection | Rigid |
Label space/information surface | No |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ