Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title

ΚΝΧ DALI gateway ράγας, 1 έξοδος, 64 ballasts, 64 φωτιστικά

Lighting management KNX Legrand

ΚΝΧ DALI gateway ράγας, 1 έξοδος, 64 ballasts, 64 φωτιστικά

ΚΩΔ. 002699 EAN. 3414972052382

Το KNX/DALI gateway λειτουργεί μεταξύ του bus KNX και του bus DALI για τον μεμονωμένο έλεγχο κάθε φορτίου DALI (έως και 64 συσκευές DALI)

Εγγύηση 2 χρόνια
445,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Model Dimming actuator
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 4
With bus connection Yes
Bus module detachable No
Substation input No
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of outputs 1
Power boost suitable No
Type of load Universal
Max. control current 100 mA
Voltage 85-300 V
Parallel-service possible No
Frequency 50-60 Hz
Degree of protection (IP) IP20
Compatible with Casambi No
Width 72 mm
Height 90 mm
Depth 58 mm
Operating / setting temperature -5-45 °C
Storage temperature -25-55 °C
Mandatory neutral No
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Cable section 0.5-3.31 mm²
Addressable Yes
Operating method KNX

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
S000114124EN_3.pdf pdf (1.46 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12363AA.pdf pdf (0.15 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
2 έντυπα
Firmware