![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002693-WEB-F.jpg)
ΚΝΧ 4 εισόδων INTERFACE-DIN- για σύζευξη σήματος (τάση εισόδου 24 V έως 230 V~)
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
ΚΝΧ 4 εισόδων INTERFACE-DIN- για σύζευξη σήματος (τάση εισόδου 24 V έως 230 V~)
ΚΩΔ. 002693
EAN.
3414970607768
Διεπαφή μεταξύ τυπικών κουμπιών ή διακοπτών και του συστήματος KNX ή για σύζευξη σήματος (τάση εισόδου 24 V έως 230 V~)
Εγγύηση 2 χρόνια
536,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Model | Base module |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 4 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | Yes |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11666/14
(0.24 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ