![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134811-WEB-R.jpg)
Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης ορειχάλκινες με μόνωση, 6 εξόδων, για στεγανό πίνακα Plexo.
PLEXO ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ
Legrand
Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης ορειχάλκινες με μόνωση, 6 εξόδων, για στεγανό πίνακα Plexo.
ΚΩΔ. 134811
EAN.
3414971458321
Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης ορειχάλκινες με μόνωση, 6 εξόδων, για στεγανό πίνακα Plexo. 2 x (3x16²+3x10²); ICC : 6 kA
Εγγύηση 2 χρόνια
5,72 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 2 |
---|---|
Nominal current | 80 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 5 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 1.5-16 mm² |
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | No |
---|---|
Height | 25 mm |
Width | 141 mm |
Depth | 26 mm |
Number of rows | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 0-400 V |
Halogen free | Yes |
Type of distribution blocks | Other |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_704703/M1
(1.03 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ