Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 6 mm² - Bήμα: 15 mm
ΚΛΕΜΜΕΣ
Legrand
Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 6 mm² - Bήμα: 15 mm
ΚΩΔ. 034000
EAN.
3245060340001
Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων Με βάση στήριξης Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 6 mm² Bήμα: 15 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
16,68 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 6-6 mm² |
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 4-4 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 6-6 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 6-6 mm² |
Rated current In | 40 A |
Rated voltage | 230 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of poles | 1 |
Number of clamp positions per pole | 1 |
Mounting method | Other |
---|---|
Material insulation body | Thermoplastic |
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Width | 161 mm |
Height | 29 mm |
Depth | 20 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ