Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 35 mm² - Bήμα: 25 mm
ΚΛΕΜΜΕΣ
Legrand
Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 35 mm² - Bήμα: 25 mm
ΚΩΔ. 034004
EAN.
3245060340049
Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων, με βάσεις στήριξης. Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 35 mm² - Bήμα: 25 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
59,99 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 35-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 35-35 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 35-35 mm² |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of poles | 1 |
Number of clamp positions per pole | 1 |
---|---|
Mounting method | Other |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ