Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 25 mm² - Bήμα: 21.5 mm

ΚΛΕΜΜΕΣ Legrand

Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 25 mm² - Bήμα: 21.5 mm

ΚΩΔ. 034003 EAN. 3245060340032

Κλέμμα "κυπαρισσάκι" 10 ακροδεκτών διαιρούμενων Με βάση στήριξης Xωρητικότητα ανά κλέμμα: 2 x 25 mm² Bήμα: 21,5 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
51,25 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Explosion-tested version 'Ex e' No
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 25-25 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 16-16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 25-25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 25-25 mm²
Rated current In 100 A
Rated voltage 230 V
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of poles 1
Number of clamp positions per pole 1
Mounting method Other
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 Other
Width 228 mm
Height 30 mm
Depth 29 mm
Closing plate required No
Colour Grey
Transparent No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου