![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004835-WEB-R.jpg)
Kλέμμα γείωσης IP2X (πράσινο) - 1 x 6 έως 25 mm² - 16 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 141 mm
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Kλέμμα γείωσης IP2X (πράσινο) - 1 x 6 έως 25 mm² - 16 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 141 mm
ΚΩΔ. 004835
EAN.
3245060048358
Kλέμμα γείωσης IP2X (πράσινο) - 1 x 6 έως 25 mm² - 16 x 1,5 έως 16 mm² μήκος 141 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
7,76 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 90 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 16 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-25 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | Yes |
Height | 30 mm |
Width | 141 mm |
Depth | 16 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Earth |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ