![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037162-LEGRAND-1000.jpg)
Κλέμμα απλή, 1 σύνδεσης, με δίοδο 1Ν4007, διατομής 6mm²- πλάτους 8mm- γκρι
VIKING
Legrand
Κλέμμα απλή, 1 σύνδεσης, με δίοδο 1Ν4007, διατομής 6mm²- πλάτους 8mm- γκρι
ΚΩΔ. 037162
EAN.
3245060371623
Κλέμμα απλή, 1 σύνδεσης, με δίοδο 1Ν4007, διατομής 6mm²- πλάτους 8mm- γκρι
Εγγύηση 2 χρόνια
2,32 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.25-10 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.25-6 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.5-10 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.25-6 mm² |
Rated current In | 41 A |
Rated voltage | 800 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 8 mm |
Height | 46.5 mm |
Depth | 52.5 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | Yes |
Colour | Grey |
Internally connected stages | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.04206
(0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
NF App Industri-NF208_1010
(0.28 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ