![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Κλειδί USB για αναγνώριση προσώπου, για εισαγωγή στον server DES αρ. καταλ. 375001
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Κλειδί USB για αναγνώριση προσώπου, για εισαγωγή στον server DES αρ. καταλ. 375001
ΚΩΔ. 375011
EAN.
8005543725078
Κλειδί USB για αναγνώριση προσώπου, για εισαγωγή στον server DES αρ. καταλ. 375001 για την ενεργοποίηση της καταγραφής και αναγνώρισης προσώπου για τον έλεγχο πρόσβασης
Εγγύηση 2 χρόνια
375,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With editor for programming language IL (Instruction List) | No |
---|---|
With editor for programming language LD (Ladder Diagram) | No |
With editor for programming language FBD (Function Block Diagram) | No |
With editor for programming language ST (structured text) | No |
With editor for programming language SFC (Sequential Function Chart) | No |
With editor for programming language Flowchart | No |
With editor for manufacturer specific programming language | No |
Suitable for operating system Windows 9x | No |
Suitable for operating system Windows NT | No |
Suitable for operating system Windows 2000 | No |
Suitable for operating system Windows XP | No |
Suitable for operating system Windows ME | No |
Suitable for operating system Windows CE | No |
Suitable for operating system Linux | No |
Suitable for operating system Windows Vista | No |
Suitable for operating system Windows 2003 Server | No |
---|---|
Suitable for operating system Windows 7 | No |
Suitable for operating system Windows 8 | No |
Suitable for other operating system | Yes |
Integrated configuration function | No |
Integrated application configuration function | No |
Integrated communication function | No |
Technology function integrated | No |
Put into operation function integrated | No |
Simulation function integrated | No |
Integrated motion function | No |
Integrated analysis function | No |
Integrated position function | No |
Maintenance function integrated | No |
Suitable for safety functions | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ