![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kλειδί USB επικοινωνίας Bluetooth
DMX3 - DMX-SP - DPX3
Legrand
Kλειδί USB επικοινωνίας Bluetooth
ΚΩΔ. 028310
EAN.
3414972235204
Kλειδί USB επικοινωνίας Bluetooth για επικοινώνια DPX³ ηλεκτρονικής απόζευξης S10 (630, 1600)
Εγγύηση 2 χρόνια
310,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | USB |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
Transparent | No |
With bus connection | No |
With label area | No |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ