![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424234-WEB-R.jpg)
Κιτ κλειδαριάς για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής στήριξης σε πλάτη
DSX 160 320
Legrand
Κιτ κλειδαριάς για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής στήριξης σε πλάτη
ΚΩΔ. 424234
EAN.
3414971979406
Κιτ κλειδαριάς για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής στήριξης σε πλάτη. Περιλαμβάνει τυχαίο κλειδί τύπου Ronis
Εγγύηση 2 χρόνια
406,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Mechanical locking |
---|---|
Width | 36 mm |
Height | 74.5 mm |
Depth | 31 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ