kit Green'up™ Access - Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων
GREEN UP
Legrand
kit Green'up™ Access - Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων
ΚΩΔ. 090470
EAN.
3414970336316
Green'up™ Access - Kit Έτοιμο προς Tοποθέτηση - 16 A EV Το kit περιλαμβάνει: Πρίζα σούκο Green’up Access βαρέως τύπου, πλαστική, με καπάκι, ΙΡ55 – ΙΚ08 – 25kW/h - 230 V 8h κατά IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1.
Εγγύηση 2 χρόνια
209,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Model | Charging socket outlet |
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Nominal voltage | 250 V |
Max. nominal current | 16 A |
Type of current | AC single phase |
Number of communication contacts | 0 |
---|---|
Length of the fixed connection cable | 0 m |
LED integrated | No |
Contact material | CuZn |
Surface treatment contacts | Silver-plated |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Colour | Grey |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ